Pótalkatrész, EVR 2; EVR 3, Armatúra szerelvény
032F0180
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EVR 2; EVR 3, Típusjelölés: Armatúra szerelvény
032F0180
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | EVR 2EVR 3 |
| Irány | Semmi |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | REPARATIONSSĆT |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Armature tube assembly |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Armatúra szerelvény |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.036 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.029 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.075 Liter |
| EAN/UPC | 5702422014812 |