Karima, 75 mm, Illesztővarratos
027N3080
Normál csatlakozás: DIN 2526, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80
027N3080
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Acél |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 75 mm |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | EVSI 80WVS 80WVTS 80 |
| Karima formája | Kerek |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Karima kialakítása | Sealing recess |
| Karima verzió | 9.0 C |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | SV.FLANGESĆT |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | DIN 2526 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 2 karima |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 7.934 Kilogramm |
| Nettó súly | 7.556 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 11.246 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422017660 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |