Danfoss logo
Flange set 2 in. for WVTS 50

Karima, 50 mm, Illesztővarratos

027N3050

Normál csatlakozás: DIN 2526, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: WVTS 50; WVS 50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációAcél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]2 in
Csatlakozó mérete [mm]50 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezWVS 50WVTS 50
Karima formájaKerek
Tulajdonság
Érték
Karima kialakításaSealing recess
Karima verzió9.0 A
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionSV.FLANGESĆT
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásDIN 2526
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok2 karima
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.204 Kilogramm
Nettó súly4.979 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.248 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422020608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm