Danfoss logo
Flange set_027N3042

Karima, 100 mm, Illesztővarratos

027N3042

Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: PML 80; PM 80; PMLX 80

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Accessory (EF013236)TRUE
AnyagspecifikációAcél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]4 in
Csatlakozó mérete [mm]100 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezPM 80PML 80PMLX 80
Karima formájaKerek
Karima kialakításaNyelv
Tulajdonság
Érték
Karima verzió14.0 A
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionWelding Flange set 4 in
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 36.10M SCHEDULE 40
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Spare part (EF013237)TRUE
Tartozékok2 karima
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg14.264 Kilogramm
Nettó súly14.18 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség22.493 Liter
EAN/UPC5702428196741