Karima, 75 mm, Illesztővarratos
027N3041
Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027N3041
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Anyagspecifikáció | Acél |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 75 mm |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Depth (EF000049) | 190 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Height (EF000040) | 127 |
| Karima formája | Négyzet |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Karima kialakítása | Nyelv |
| Karima verzió | 13.0 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Flange set ANSI 36 3 in Butt Weld |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tartozékok | 2 karima |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 136 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.74 Kilogramm |
| Nettó súly | 3.638 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 6.248 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196758 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |