Karima, 32 mm, Illesztővarratos
027N3033
Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027N3033
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Anyagspecifikáció | Acél |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 1/4 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 32 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Depth (EF000049) | 136 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| Height (EF000040) | 64 |
| Karima formája | Ovális |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Karima kialakítása | Nyelv |
| Karima verzió | 3.0 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Welding Flange set |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tartozékok | 2 karima |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 96 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.042 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.92 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.836 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196833 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |