Danfoss logo
Flange set_027N2680

Karima, 75 mm, Illesztővarratos

027N2680

Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Accessory (EF013236)TRUE
AnyagspecifikációAcél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]3 in
Csatlakozó mérete [mm]75 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
Depth (EF000049)192
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Height (EF000040)130
Karima formájaNégyzet
Tulajdonság
Érték
Karima kialakításaNyelv
Karima verzió13.0
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Spare part (EF013237)TRUE
Tartozékok2 karima
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)135

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.784 Kilogramm
Nettó súly3.469 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.248 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422050933
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm