Karima, 40 mm, Illesztővarratos
027N2440
Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
027N2440
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Anyagspecifikáció | Acél |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 1/2 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 40 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Depth (EF000049) | 190 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Height (EF000040) | 54 |
| Karima formája | Négyzet |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Karima kialakítása | Nyelv |
| Karima verzió | 11.0 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | SVEJSEFLANGESĆT |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tartozékok | 2 karima |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 94 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.109 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.983 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.964 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422002697 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |