Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Karima, 32 mm, Illesztővarratos

027N2332

Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Accessory (EF013236)TRUE
AnyagspecifikációAcél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 1/4 in
Csatlakozó mérete [mm]32 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Height (EF000040)53
Karima formájaNégyzet
Tulajdonság
Érték
Karima kialakításaNyelv
Karima verzió10.0
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Spare part (EF013237)TRUE
Tartozékok2 karima
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)90

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.586 Kilogramm
Nettó súly1.492 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.906 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422006893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm