Karima, 50 mm, Illesztővarratos
027N2026
Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50
027N2026
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Anyagspecifikáció | Acél |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 2 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 50 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Depth (EF000049) | 135 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | NRVA 40 - 50NRVA 40-50 |
| Height (EF000040) | 135 |
| Hűtőközeg(ek) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Karima formája | Négyzet |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Karima kialakítása | Nyelv |
| Karima verzió | 6.0 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Welding Flange set |
| Mennyiség csomagolási módonként | 4 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tartozékok | 2 karima |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 135 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.81 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.715 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.519 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196871 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |