Karima, 20 mm, Illesztővarratos
027N2022
Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20
027N2022
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Acél |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/4 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 20 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | CVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Hűtőközeg(ek) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Karima formája | Ovális |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Karima kialakítása | Nyelv |
| Karima verzió | 1.3 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Welding Flange set |
| Mennyiség csomagolási módonként | 16 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 2 karima |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.522 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.5 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.3 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196918 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |