Danfoss logo
Flange set_027N2013

Karima, 25 mm, Hegesztötokos

027N2013

Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációAcél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaHegesztötokos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 in
Csatlakozó mérete [mm]25 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Karima formájaNégyzet
Tulajdonság
Érték
Karima kialakításaNyelv
Karima verzió4.0
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok2 karima
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.713 Kilogramm
Nettó súly1.64 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.923 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428196970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm