Karima, 65 mm, Hegesztötokos
027N2006
Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027N2006
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Acél |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Hegesztötokos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 2 1/2 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 65 mm |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Karima formája | Négyzet |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Karima kialakítása | Nyelv |
| Karima verzió | 13.0 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Welded flange set, ANSI |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 16.11 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 2 karima |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 4.028 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.642 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428197014 |