Karima, 50 mm, Hegesztötokos
027N2005
Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027N2005
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Acél |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Hegesztötokos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 2 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 50 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Karima formája | Négyzet |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Karima kialakítása | Nyelv |
| Karima verzió | 12.0 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Welding Flange set, ANSI |
| Mennyiség csomagolási módonként | 4 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 16.11 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 2 karima |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.547 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.642 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.107 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197021 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |