Karima, 32 mm, Hegesztötokos
027N2003
Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
027N2003
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Anyagspecifikáció | Acél |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Hegesztötokos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 1/4 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 32 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Depth (EF000049) | 91 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Height (EF000040) | 91 |
| Karima formája | Négyzet |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Karima kialakítása | Nyelv |
| Karima verzió | 10.0 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Welding Flange set, ANSI |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 16.11 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tartozékok | 2 karima |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 91 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.712 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.552 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.939 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |