Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Karima, 25 mm, Illesztővarratos

027N1257

Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: NRVS 25

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Accessory (EF013236)TRUE
AnyagspecifikációAcél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 in
Csatlakozó mérete [mm]25 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
Depth (EF000049)94
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezNRVS 25
Height (EF000040)94
Karima formájaOvális
Tulajdonság
Érték
Karima kialakításaBarázda
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionFlangesćt NRVS 25
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Spare part (EF013237)TRUE
TanúsítványEAC
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)94

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.166 Kilogramm
Nettó súly1.15 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.81 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428198615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm