Karima, 20 mm, Illesztővarratos
027N1256
Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: NRVS 15
027N1256
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Anyagspecifikáció | Acél |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/4 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 20 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Depth (EF000049) | 95 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | NRVS 15 |
| Height (EF000040) | 95 |
| Karima formája | Ovális |
| Karima kialakítása | Barázda |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Flangesćt NRVS 15 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tanúsítvány | EAC |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 95 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.723 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.722 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.787 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428198608 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |