Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Karima, 25 mm, Illesztővarratos

027N1254

Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: NRVS 25

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Accessory (EF013236)TRUE
AnyagspecifikációAcél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 in
Csatlakozó mérete [mm]25 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezNRVS 25
Karima formájaOvális
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionFlangesćt NRVS 25
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Spare part (EF013237)TRUE
TanúsítványEAC
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.1 Kilogramm
Nettó súly1.003 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.854 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428000321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm