Danfoss logo
Flange set_027N1220

Karima, 20 mm, Illesztővarratos

027N1220

Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Accessory (EF013236)TRUE
AnyagspecifikációAcél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4 in
Csatlakozó mérete [mm]20 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Height (EF000040)63
Karima formájaOvális
Tulajdonság
Érték
Karima kialakításaNyelv
Karima verzió3.0
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Spare part (EF013237)TRUE
Tartozékok2 karima
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)97

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.952 Kilogramm
Nettó súly0.894 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.856 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422020127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm