Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Karima, 20 mm, Hegesztötokos

027N1116

Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Anyagspecifikáció: Acél

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációAcél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaHegesztötokos
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4 in
Csatlakozó mérete [mm]20 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Karima formájaOvális
Tulajdonság
Érték
Karima kialakításaNyelv
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material Description3/4 SW Flange set
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok2 karima
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.416 Kilogramm
Nettó súly0.32 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.319 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428197076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm