Danfoss logo
Flange set_027N1051

Karima, 50 mm, Illesztővarratos

027N1051

Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációAcél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]2 in
Csatlakozó mérete [mm]50 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Karima formájaNégyzet
Tulajdonság
Érték
Karima kialakításaNyelv
Karima verzió6.0
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Mennyiség csomagolási módonként4 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok2 karima
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.782 Kilogramm
Nettó súly2.78 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.738 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422112297
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm