Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Karima, 32 mm, Illesztővarratos

027N1032

Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Accessory (EF013236)TRUE
AnyagspecifikációAcél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 1/4 in
Csatlakozó mérete [mm]32 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhez38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
Karima formájaNégyzet
Karima kialakításaNyelv
Tulajdonság
Érték
Karima verzió5.0
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Spare part (EF013237)TRUE
Tartozékok2 karima
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.52 Kilogramm
Nettó súly1.481 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.921 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422025887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm