Karima, 300 mm, Illesztővarratos
027N1023
Normál csatlakozás: EN10220, Anyagspecifikáció: Acél
027N1023
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Acél |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 12 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 300 mm |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | AKE+ |
| Karima formája | Kerek |
| Karima kialakítása | Nyelv |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Flanges DN300 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | EN10220 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| Tartozékok | 2 karimaTömítésekBoltNuts 8.8 |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 90 Kilogramm |
| Nettó súly | 75 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 240 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |