Pótalkatrész, ICFD 20, Pótalkatrész készlet
027L6704
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICFD 20, Típusjelölés: Pótalkatrész készlet
027L6704
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICFD 20 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ICFD Defrost Module Inlet Con/Drain Plug |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | ICF spare parts |
| Terméknév | Működtetőmodul |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Pótalkatrész készlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.083 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.062 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.18 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428995597 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |