Danfoss logo
Isometric - Adapter for ICF SS

Pótalkatrész, ICF SS 20 - 40, Adapter, SS

027L4813

Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICF SS 20 - 40, Típusjelölés: Adapter, SS

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaG - NPT
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/8 - 3/8
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezICF SS 20 - 40
Használat termékmegjegyzéshezOldalsó csatlakozásokhoz
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionAdapter SS G3/8- 3/8NPT
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportICF accessories
TerméknévAdapter
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésAdapter, SS

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.126 Kilogramm
Nettó súly0.062 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.029 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428934183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm