Pótalkatrész, ICFE SS 25 - 40, Mágnesszelep modul
027L4797
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICFE SS 25 - 40, Típusjelölés: Mágnesszelep modul
027L4797
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICFE SS 25 - 40 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ICFE-SS 25 Solonoid module, Spare part |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | ICF spare parts |
| Terméknév | Működtetőmodul |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Mágnesszelep modul |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.329 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.105 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.48 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922982 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |