Pótalkatrész, ICFF SS 25-40E, Szűrőmodul
027L4796
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICFF SS 25-40E, Típusjelölés: Szűrőmodul
027L4796
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICFF SS 25-40E |
| Használat termékmegjegyzéshez | Porvédő dugasz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ICFF-SS 25E, extended filter-module, 3/8 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | ICF spare parts |
| Terméknév | Filter module |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Szűrőmodul |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.922 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.664 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 8.68 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922999 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |