Pótalkatrész, ICFC SS 25 - 40, Visszacsapó szelep modul
027L4794
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICFC SS 25 - 40, Típusjelölés: Visszacsapó szelep modul
027L4794
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICFC SS 25 - 40 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ICFC-SS 25 Check valve module,Spare part |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | ICF spare parts |
| Terméknév | Működtetőmodul |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Visszacsapó szelep modul |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.678 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.543 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 3.335 Liter |
| EAN/UPC | 5702428923118 |