Pótalkatrész, ICM SS 20-A, Motor modul
027L4782
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICM SS 20-A, Típusjelölés: Motor modul
027L4782
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICM SS 20-A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | ICM-SS 20 A Top assembly, Spare part |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | LLC CDC EURO-TYSK |
| Termékcsoport | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Terméknév | Működtetőmodul |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Motor modul |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.6 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.4 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 3.335 Liter |
| EAN/UPC | 5702428923224 |