Pótalkatrész, ICFS SS 20, Elzárószelep modul
027L4772
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICFS SS 20, Típusjelölés: Elzárószelep modul
027L4772
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICFS SS 20 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | ICFS-SS 20 Stopvalve module, Spare part |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Termékcsoport | ICF spare parts |
| Terméknév | Működtetőmodul |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Elzárószelep modul |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.299 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.791 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.335 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923323 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |