Danfoss logo
Flange set_027L2676

Karima, 76 mm, Forrasztás

027L2676

Normál csatlakozás: EN 1254, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációAcél
Csatlakozás típusaForrasztás
Csatlakozási méret [hüvelyk]3 in
Csatlakozó mérete [mm]76 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Használat termékhezPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Karima formájaNégyzet
Karima kialakításaNyelv
Karima verzió13.0
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionLODDEFLANGESĆT
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 1254
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Tartozékok2 karima
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.33 Kilogramm
Nettó súly3.115 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.248 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422019756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm