Karima, 68 mm, Forrasztás
027L2666
Normál csatlakozás: ASME B 16.22, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027L2666
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Acél |
| Csatlakozás típusa | Forrasztás |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 2 5/8 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 68 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Karima formája | Négyzet |
| Karima kialakítása | Nyelv |
| Karima verzió | 13.0 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | SOLDER FLANGE SET |
| Mennyiség csomagolási módonként | 4 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 16.22 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Tartozékok | 2 karima |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.552 Kilogramm |
| Nettó súly | 3.393 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.794 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030263 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |