Danfoss logo
Flange set_027L2554

Karima, 54 mm, Forrasztás

027L2554

Normál csatlakozás: ASME B 16.22; EN 1254, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: NRVA 40-50; PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációAcél
Csatlakozás típusaForrasztás
Csatlakozási méret [hüvelyk]2 1/8 in
Csatlakozó mérete [mm]54 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Használat termékhezNRVA 40 - 50NRVA 40-50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Karima formájaNégyzet
Karima kialakításaNyelv
Tulajdonság
Érték
Karima verzió12.06.0
Material DescriptionLODDEFLANGESĆT
Mennyiség csomagolási módonként4 pc
Normál csatlakozásASME B 16.22EN 1254
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Tartozékok2 karima
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.004 Kilogramm
Nettó súly2.936 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.236 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422051633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm