Karima, 42 mm, Forrasztás
027L2442
Normál csatlakozás: EN 1254, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
027L2442
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Acél |
| Csatlakozás típusa | Forrasztás |
| Csatlakozó mérete [mm] | 42 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Karima formája | Négyzet |
| Karima kialakítása | Nyelv |
| Karima verzió | 11.0 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | LODDEFLANGESĆT |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Normál csatlakozás | EN 1254 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Tartozékok | 2 karima |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.21 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.129 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.934 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422000679 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |