Pótalkatrész, ICFF 25 - 40, Szűrőmodul
027L2251
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICFF 25 - 40, Típusjelölés: Szűrőmodul
027L2251
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICFF 25 - 40 |
| Használat termékmegjegyzéshez | Betéttel |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ICFF 25 Filter module, Spare part |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | ICF spare parts |
| Terméknév | Filter module |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Szűrőmodul |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.543 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.321 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.444 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234788 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |