Pótalkatrész, ICF 20-4; ICF 20-6, Mágnesszelep modul
027L1257
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICF 20-4; ICF 20-6, Típusjelölés: Mágnesszelep modul
027L1257
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICF 20-4ICF 20-6 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | ICFE 20 Solenoide module, spare part |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megjegyzések | Gumi tömítés |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | ICF spare parts |
| Terméknév | Működtetőmodul |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Mágnesszelep modul |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.78 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.589 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.339 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234894 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |