Pótalkatrész, ICFN 20, Elzáró/visszacsapó modul
027L1253
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICFN 20, Típusjelölés: Elzáró/visszacsapó modul
027L1253
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICFN 20 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ICFN 20 Stop/check module, Spare |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | ICF spare parts |
| Terméknév | Működtetőmodul |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Elzáró/visszacsapó modul |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.274 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.101 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.416 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234917 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |