Pótalkatrész, ICFC 20, Visszacsapó szelep modul
027L1252
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICFC 20, Típusjelölés: Visszacsapó szelep modul
027L1252
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICFC 20 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ICFC 20 Check valve module, Spare part |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | ICF spare parts |
| Terméknév | Működtetőmodul |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Visszacsapó szelep modul |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.928 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.821 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.172 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234924 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |