Danfoss logo
Flange set_027L1229

Karima, 28 mm, Forrasztás

027L1229

Normál csatlakozás: ASME B 16.22, Anyagspecifikáció: Sárgaréz, Használat termékhez: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációSárgaréz
Csatlakozás típusaForrasztás
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 1/8 in
Csatlakozó mérete [mm]28 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Használat termékhezEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Karima formájaOvális
Karima kialakításaNyelv
Karima verzió3.0
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSolder flange set
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Normál csatlakozásASME B 16.22
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Tartozékok2 karima
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.93 Kilogramm
Nettó súly0.888 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.854 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422025627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm