Karima, 22 mm, Forrasztás
027L1222
Normál csatlakozás: EN 1254, Anyagspecifikáció: Sárgaréz, Használat termékhez: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027L1222
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Sárgaréz |
| Csatlakozás típusa | Forrasztás |
| Csatlakozó mérete [mm] | 22 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| Karima formája | Ovális |
| Karima kialakítása | Nyelv |
| Karima verzió | 3.0 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | LODDEFLANGESĆT |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Normál csatlakozás | EN 1254 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Tartozékok | 2 karima |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.031 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.914 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.864 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422023227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |