Karima, 22 mm, Forrasztás
027L1123
Normál csatlakozás: ASME B 16.22, Anyagspecifikáció: Sárgaréz, Használat termékhez: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ
027L1123
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Sárgaréz |
| Csatlakozás típusa | Forrasztás |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 7/8 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 22 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | CVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Hűtőközeg(ek) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Karima formája | Ovális |
| Karima kialakítása | Nyelv |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Karima verzió | 1.3 |
| Material Description | Flange set 7/8 in Soldering |
| Mennyiség csomagolási módonként | 16 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 16.22 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Tartozékok | 2 karima |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.502 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.494 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.308 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422015352 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |