Karima, Illesztővarratos
027L1051
Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125
027L1051
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Acél |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 5/8 in |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | 38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125 |
| Karima formája | Négyzet |
| Karima kialakítása | Nyelv |
| Karima verzió | 5.0 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Flange set 41.28 mm Butt Weld |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Tartozékok | 2 karima |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.515 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.416 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.921 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422115984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |