Danfoss logo
Flange Set

Karima, Forrasztás

027L1029

Normál csatlakozás: ASME B 16.22, Anyagspecifikáció: Sárgaréz, Használat termékhez: PHT 85; PHTQ 85

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációSárgaréz
Csatlakozás típusaForrasztás
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 1/8 in
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Használat termékhezPHT 85PHTQ 85
Karima formájaOvális
Karima kialakításaNyelv
Karima verzió2.2
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionLODDEFLANGESĆT
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Normál csatlakozásASME B 16.22
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Tartozékok2 karima
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.92 Kilogramm
Nettó súly0.884 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.854 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422023845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm