Pótalkatrész, ICFF 25E; ICFF SS 25E, Szűrőbetét, 150 u/100 háló
027L0802
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICFF 25E; ICFF SS 25E, Típusjelölés: Szűrőbetét, 150 u/100 háló
027L0802
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICFF 25EICFF SS 25E |
| Használat termékmegjegyzéshez | Porvédő dugasz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Filter Element ICF 150 my - 330 cm² |
| Mennyiség csomagolási módonként | 3 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | ICF spare parts |
| Terméknév | Filter element |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Szűrőbetét, 150 u/100 háló |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.138 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.101 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.59 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143957 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |