Pótalkatrész, ICFF 20 ICFF SS 20, Szűrőbetét, 150 u/100 háló
027L0801
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICFF 20 ICFF SS 20, Típusjelölés: Szűrőbetét, 150 u/100 háló
027L0801
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICFF 20 ICFF SS 20 |
| Használat termékmegjegyzéshez | Adapterrel és betéttel |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Filter Element ICF 150 my - 45 cm² |
| Mennyiség csomagolási módonként | 40 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | ICF spare parts |
| Terméknév | Filter element |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Szűrőbetét, 150 u/100 háló |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.016 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.011 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.952 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |