Pótalkatrész
027H7280
Terméktípus: Pótalkatrész, Szervizkészlet
027H7280
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | CCMT 16CCMT 24CCMT 30CCMT 42 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | CCMT strainer spare part |
| Mennyiség csomagolási módonként | 32 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Electric valve spare parts |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Strainer/seal kit |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.032 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.03 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.315 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162785829 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |