Pótalkatrész, Szervizkészlet
027H7248
Terméktípus: Pótalkatrész, Típusjelölés: Szervizkészlet, Szervizkészlet
027H7248
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | CTR20 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | CTR 20 O-ring service kit Multi 20 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 3 db O-gyűrű |
| Termékcsoport | Electric valve spare parts |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Szervizkészlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.004 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.002 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.198 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428941884 |
| Proposition 65 | No significant risk |