Elektromos szabályozó szelep, CCM Actuator
027H7184
Hűtőközeg(ek): R744; R134a, Max. Üzemi nyomás [bar]: 90, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
027H7184
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
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 104 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 40 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -40 °C |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR744 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 90.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 1305 psig |
| MaxOPD [bar] | 50.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MaxOPD [psig] | 725 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [bar] | 50.00 bar |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [psi] | 725.0 psi |
| Nyomáskülönbség [psi] | 725.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | a469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4 |
| SCIP dosszié terméknév | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Tanúsítvány | LLC CDC TYSK |
| Termékcsoport | Nyom.-/hőm.-szabályozó szelepek |
| Termékleírás | Meghajtó |
| Terméknév | Elektromos szabályozó szelep |
| Terméktípus | CCM Actuator |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.288 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.929 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 6.248 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428398879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |