Pótalkatrész, ICM 100, Cserekészlet, C
027H7136
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICM 100, Típusjelölés: Cserekészlet, C
027H7136
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICM 100 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ICM 100 Functionmodule |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Terméknév | Működtetőmodul |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Cserekészlet, C |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 8.133 Kilogramm |
| Nettó súly | 7.725 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 20.671 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428231701 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |