Pótalkatrész, ICF 50-65, Leolvasztó adapter, 3/8 - 18 NPT
027H5548
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICF 50-65, Típusjelölés: Leolvasztó adapter, 3/8 - 18 NPT
027H5548
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | NPT |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/8 - 18 NPT |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICF 50-65 |
| Használat termékmegjegyzéshez | Leolvasztás oldali csatlakozó az NPT-hez |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Defrost adaptor kit - plug NPT - ICF |
| Mennyiség csomagolási módonként | 16 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | ICF spare parts |
| Terméknév | Dugó |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Leolvasztó adapter, 3/8 - 18 NPT |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.229 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.205 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.257 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932493 |